??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BES 516-3017-E4-C-PU-02
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Induktive Sensoren
Stückliste
BALLUFF BES 516-3017-E4-C-PU-02
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BES00K1
TC
Artikelbezeichnung
BES 516-3017-E4-C-PU-02
PX
Produktansicht
47010_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Tech. Details
Tech. Details
ICON
AC
Zubehör
-
WEBINC
Produktfamilie
Induktive Standardsensoren
BFORM
Bauform
D4.0
W
Gewicht
0.028 kg
TRAFFIC
Zollnummer
85365019
DESCRIPT
Beschreibung
Abmessung = Ø 4 x 27 mm, Bauform = D4.0, Einbau = bündig, Reichweite = 0.8 mm, Schaltausgang = PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz = 5000 Hz, Gehäusematerial = Edelstahl, Aktive Fläche, Material = PBT, Anschluss = Kabel, 2.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.